CURVAS DE RENDIMIENTO H [m] 45 SCALA2 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 3.6 4.4 Q [m 3 /h] P1 0.0 0.8 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Q [l/s] [W] 600 500 400 300 200 100 0 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4a Q [m 3 /h] INSTALACIÓN EN EXTERIOR E INTERIOR VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO l Presión constante, confort constante. l Compacto y fácil de instalar. l Fácil de seleccionar. l Autoaspirante. l Rearranque automático. l Silencio y resistencia. l Alto nivel de protecciones integradas para un alto nivel de seguridad (véase página anterior). DIMENSIONES TOTALES (en mm) TABLA DE SELECCIÓN MODELO m³/h 0 1 1,5 2 2,5 3 4 SCALA2 3-45 mca 47 43 41 36 31 25 15 302 114 234 193 403 SELECCIÓN DE ACCESORIOS Aspiración desde un pozo 1 x 230 a Aumento de presión desde una red de distribución b 5 - 5Kit de aspiración (o 13 Válvula con filtro) - aVálvula de aislamiento (no 13 incluida) - bFiltro en caso de presencia de arena o gravilla (no incluido) 1 x 230 c a 10 R R e é d se d a e u de d d i i s s t t r r i i b b uc tio ó n bypass c - 10Manómetro - aVálvula de aislamiento (no incluida) - cReductor de presión en a aspiración (no incluido) si la presión > 6 bar Reductor de presión si la ! No visible en la ilustración: desconector obligatorio en virtud de la legislación local. instalación no admite una presión > 6 bar Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad. Extraído de la tarifa de precios de 2021 Más información sobre estos accesorios: páginas 98 a 104. 11
Cookie policy