AUMENTO DE PRESION, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES CÁLCULO… SELECCIONE LA BOMBA QUE NECESITA… 1 DETERMINE EL CAUDAL Q (m 3 /h) = Consumo diario (l) 3000* *3000 = 3 x 1000, considerando 3 como el coeficiente de simultaneidad de puntos de consumo de uso doméstico. EJEMPLOS DE CONSUMOS LAVABO: 15 l por persona y día DUCHA: 60 l por persona Abastecimiento de una vivienda de 3 personas: 1,5 a 2 m 3 /h BAÑERA: 150 l FREGADERO: 30 l por persona y día LAVAVAJILLAS: 30 l por lavado Abastecimiento de una vivienda de 4 a 8 personas: 2 a 3 m 3 /h LAVADORA: 100 a 120 l según el programa WC: 3 a 6 l por descarga GRIFO EXTERIOR: 100 l aprox. Abastecimiento de una casa y riego del jardín: 3 a 4 m 3 /h 2 DETERMINE LA PRESIÓN o HMT Altura Manométrica Total = Hgeo + J + Pr - Pa + 5* (mca) 10 mca = 1 bar Caudal Q m 3 /h Hgeo Altura geométrica (m) Diferencia de altura entre el nivel de agua bombeada y el punto más alejado + J Total de pérdidas de carga (mca) … debido a las fricciones del agua dentro de las tuberías y canalizaciones… + Pr Presión residual (m) Presión mínima necesaria para su utilización Hgeo Bomba de superficie en funcionamiento Hgeo Aumento de presión en aspiración Hgeo Hgeo Total de pérdidas de carga en mca en función del caudal Ejemplo: Una presión de 2 bar son 20 m Longitud (m) ø interior 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 (mm) m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h Con rociadores, consulte Tubos de polietileno las instrucciones de los <20 m ø 25 0 1 2 2 3 4 5 ø 32 0 0 0 1 1 1 2 fabricantes ø 25 1 2 4 6 8 10 - - Pa 20 a 50 m Presión disponible (mca) ø 32 0 1 1 2 2 3 4 Presión ya ø 25 2 4 6 9 12 - - disponible en la 50 a 80 m bomba cuando está ø 32 1 1 2 3 4 5 6 en funcionamiento Total de pérdidas de carga en mca en función del caudal (1 bar = 10 mca) Longitud (m) ø interior 2 4 6 8 10 15 (mm) m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h <20 m ø 33 148 - - - ø 53 01 1224 ø 63 0 0 0 0 1 2 2 m Ejemplo : Pa = 2 mca La bomba se alimenta a través de un depósito de agua situado a 2 m por encima de ella. Tubos de PVC Bomba de elevación o achique Hgeo Bomba sumergible ø 33 50 a 100 m ø 53 ø 63 ø 33 100 a 150 m ø 53 ø 63 ø 53 150 a 200 m ø 63 27- - - - 01 2348 00 1 224 3 11 - - - - 0 2 3 4 6 12 00 1 236 1 2468 - 002 3 48 + 5* (*) 5 mca es la pérdida de carga asociada a las válvulas anti-retorno. Solamente para bom- bas de achique o elevación. = HMT 3 SELECCIONE LA BOMBA DE GRUNDFOS MÁS ADECUADA > > Selección en función de la aplicación (aumento de presión, riego, Seleccione la bomba cuya P P r r e e s s si i o ó n n H (m) elevación), de la calidad del agua a circular (agua de piscina, agua curva CAUDAL - PRESIÓN se limpia, aguas residuales, fecales…) y de la situación de los recursos acerque más al punto de trabajo disponibles (bomba de superficie en aspiración, en funcionamiento, calculado. bomba sumergible, etc). D C é a b u it dal Q (m 3 /h) Hgeo m + J mca + Pr mca - Pa mca + 0,5 * mca = HMT mca Tipo de bomba 4 Extraído de la tarifa de precios de 2021
Cookie policy