CURVAS DE RENDIMIENTO pH [kPa] [m] 50 5 40 4 30 3 20 2 10 1 ALPHA1 L xx-40 pH [kPa] [m] 60 6 50 5 40 4 30 3 20 2 10 1 ALPHA1 L xx-60 0 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 Q [m³/h] 0 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 Q [m³/h] pH [kPa] [m] 60 6 50 5 40 4 30 3 ALPHA1 L xx-65 20 2 10 1 0 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 Q [m³/h] Modo de calefacción por suelo radiante/Curva de presión constante Modo de calefacción por radiadores/Curva de presión proporcional I II III Velocidades fijas I, II o III/ Curva constante Para versión 8 m, ver los modelos UPS2 25-80 180 (98707853) o UPS2 32-80 180 (98707855) VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO l Circuladora “universal” para instalación en calderas exteriores CURVA CONSTANTE 1 o interiores en las que puede sustituir a la mayoría de circula- doras de Grundfos gracias al diseño especial de su impulsor, su CURVA CONSTANTE 2 clavija multiposición y la posibilidad de comunicación PWM. CURVA CONSTANTE 3 MODO RADIADOR MODO SUELO RADIANTE CURVA DE CONTROL FIJA 3 s. l Gracias a su índice de eficiencia energética, la ALPHA1 L también ofrece un ahorro en el consumo energético de la instalación antigua reduciendo a una cuarta parte el consumo de electricidad. PWM PERFIL A l Fácil de entender, instalar y configurar: solo un botón para configurar la bomba y para su sustitución en el interior de las calderas, la aplicación Grundfos GO Replace facilita la selec- ción y la configuración. EJEMPLOS DE SELECCIÓN Y EQUIVALENCIAS TIPO DE CIRCULADORA ALPHA3 o ALPHA2 o ALPHA1 L XX-40 ALPHA3 o ALPHA2 XX-50 ALPHA3 o ALPHA2 o ALPHA1 L XX-60 ALPHA3 o ALPHA2 XX-80 EQUIVALENCIAS CON MODELOS ANTIGUOS DE GRUNDFOS (CONSULTAR LA GUÍA COMPLETA DE EQUIVA- LENCIAS A PARTIR DE LA PÁGINA 111) CC1 / CC4 / UM 20-13 / UM 40-20 / UMS XX-20 / UPS XX-40 / ALPHA XX-40 / ALPHA+ XX-40 / ALPHA PRO XX-40 / UPE XX-25 / UPE XX-40 / ALPHA2 L XX-40 CC5 / UPS XX-50 / ALPHA2 L XX-50 CC2 / CC3 / CC6 / UNIVERSAL / UPS XX-60 / ALPHA XX-60 / ALPHA+ XX-60 / ALPHA PRO XX-60 / UPE XX-60 / ALPHA2 L XX-60 - SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE SUPERFICIE CLIMATI- ZADA ΔT 5°C (m 3 /h) 50-70 m 2 0,6-0,9 m 3 /h 70-90 m 2 90-130 m 2 130-170 m 2 0,9-1,1 m 3 /h 1,1-1,6 m 3 /h 1,6-2,1 m 3 /h SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR RADIADORES SUPERFICIE CLIMATI- ZADA ΔT 20°C (m 3 /h) NÚMERO DE RADIADORES (<1000W) 70-200 m 2 0,2-0,6 m 3 /h 4-20 200-230 m 2 0,6-0,7 m 3 /h 17-23 230-250 m 2 0,7-0,8 m 3 /h 19-25 Estudio indispensable Valores facilitados a título indicativo que pueden ser adecuados en el 90% de los casos. Sin embargo se recomienda un estudio detallado de las necesidades del sistema por parte de un instalador profesional. SELECCIÓN DE ACCESORIOS Diámetro de tubería ALPHA1 L 15-XX ALPHA1 L 20-XX ALPHA1 L 25-XX ALPHA1 L 32-XX Tubería roscada exterior G 3/4 (20/27) G1 (26/34) G1 1/4 (33/42) Tubería roscada interior CARCASA DE CABLE DE SEÑAL (para ADAP- TADOR 1" 1" 1/4 AISLA- control por de cable (26/34) (33/42) MIENTO PWM) MOLEX - - - - - 99270706 99165309 99165311 - - - - - 99270706 99165309 99165311 RU 3/4"F 529921 RU 1"F RU 1 1/4"F 529922 529821 RU 1"M 529925 RU 1 1/4"M 529924 99270706 99165309 99165311 RU 1"F RU 1 1/4"F 509921 509922 99270706 99165309 99165311 ADAP- TADOR de cable VOLEX 99165312 Kits de adaptación 99165312 (véase página 97) 99165312 99165312 RU = rácores de unión (fundición) 2 unidades IK= carcasa de aisla- miento Extraído de la tarifa de precios de 2021 Sello de cable de señal pequeño PWM 2 m Adaptador de cable Molex 0,150 m Adaptador de cable Volex 0,150 m 47
Cookie policy