PRESSURIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO Tubos PEAD CÁLCULO… SELECIONE A BOMBA QUE NECESSITA. 1 DETERMINE O CAUDAL Q (m 3 /h) = Consumo diário (l) 3000 *3000 = 3 x 1000, considerando 3 como o coefeciente de simultaneidade de pontos de consumo de uso doméstico. EXEMPLOS DE CONSUMO LAVATÓRIO: 15 l por pessoa e por dia DUCHE: 60 l por duche Abastecer uma habitação de 3 pessoas: 1,5 a 2 m 3 /h BANHEIRA: 150 l SANITA: 30 l por pessoa e por dia MÁQUINA L.L: 30 l por lavagem Abastecer uma habitação de 4 a 8 pessoas: 2 a 3 m 3 /h M.L.ROUPA: 100 a 120 l por lavagem WC: 4 a 9 l por descarga LIMPEZAS EXTERIORES: 100 l por lavagem Alimentar uma habitação e regar o jardim 3 a 4 m 3 /h 2 DETERMINE A PRESSÃO EM M.C.A. Altura Manométrica Total = Hgeo + J + Pr - Pa + 0,5* (m.c.a.) 10 m.c.a. = 1 bar Caudal Q m 3 /h Hgeo Altura geométrica (m) Diferença entre o nível de água bombeada e a torneira mais afastada + J Perdas de cargas totais (m.c.a.) … perdas de carga nas tubagens e acessórios… + Pr Pressão residual (m) Pressão mínima necessária para utilização Total das perdas de carga em m.c.a. em função do caudal Exemplo: pressão à saída do dispositivo Hgeo Comprimento ø Interior 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2bar = 20m (m) (mm) m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h Hgeo m + J m.c.a. Bomba de superfície em carga Hgeo Grupo em aspiração Hgeo <20 m ø 25 0 1 2 2 3 4 5 ø 32 0 0 0 1 1 1 2 ø 25 1 2 4 6 8 10 - 20 à 50 m ø 32 0 1 1 2 2 3 4 ø 25 2 4 6 9 12 - - 50 à 80 m ø 32 1 123456 Total das perdas de carga em m.c.a. em função do caudal Comprimento ø Interior 2 4 6 8 10 15 (m) (mm) m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h Hgeo Bomba de drenagem Hgeo Bomba submersível Tubos PVC ø 33 <20 m ø 53 ø 63 ø 33 50 à 100 m ø 53 ø 63 ø 33 100 à 150 m ø 53 ø 63 ø 53 150 à 200 m ø 63 148 - - - 01 1224 0000 1 2 27- - - - 01 2348 00 1 224 3 11 - - - - 0 2 3 4 6 12 00 1 236 1 2468 - 002 3 48 - Pa Pressão disponível (m.c.a.) Pressão disponível ao nível da bomba quando em carga (10 m.c.a. = 1 bar) 2 m Exemplo: Pa = 2 m.c.a. Bomba a alimentar reservatório localizado a 2 m de elevação + 0,5* É a perda de carga na válvula anti-retorno apenas para bombas de drenagem + Pr m.c.a. - Pa m.c.a. + 0,5 * m.c.a. = HMT m.c.a. = HMT Equipamento: 3 SELECIONAR A BOMBA GRUNDFOS > Seleção em função da aplicação (pressurização, rega, bombeamento), da qualidade da água a transportar (água de piscina, águas limpas, águas residuais, águas com elementos sólidos.) e da situação do recurso disponível (bomba de superfície de aspiração ou em carga, bomba submersível) > Selecione a bomba cuja curva Q-H (Caudal-Pressão) se aproxima mais do ponto de funcionamento calculado. P res s s s ã io o n H (m) C D a é u b d it al Q (m 3 /h) 4 Extraído da Tabela de Preços 2021
Cookie policy