AQUECIMENTO, AR CONDICIONADO, ELEVAÇÃO DE CONDENSADOS 10 - 12 12 - 14 14 - 16 DIMENSIONAMENTO Este método permite uma determinação rápida para instalações domésticas. Para instalações maiores, é necessário realizar um estudo mais aprofundado. 1 CÁLCULO DO CAUDAL Q = m 3 /h Depende: > o diâmetro da tubagem > a velocidade de escoamento não deverá ultrapassar 1 m/s De preferência, tomar o valor da velocidade de 0,5 m/s. Determinação do caudal através do ábaco: 1. Leia sobre o eixo vertical o valor do diâmetro: 20 mm (3/4"). 2. Desenhe uma linha horizontal intersectando a curva velocidade V = 0,5 m/s e V = 1 m/s. 3. Do ponto A descer verticalmente intersectando o eixo do caudal (m 3 /h). Diam D è i t â re m d e e t l r a o da t tu u y b a a u g te e r m ie du bouclage (en (m m m m) ) 40 V = 0,5 m/s 30 A 20 10 A A' 0 0 1 2 3 0,57 1,13 V = 1 m/s 4 Q(m 3 /h) Com uma velocidade de 1 m/s, temos um caudal de 1,13 m 3 /h e de 0,57 m 3 /h para uma velocidade de 0,5 m/s em um diâmetro de tubagem de 20 mm. CAUDAL m 3 /h 2 CÁLCULO DA PRESSÃO OU DA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL = m.c.a. 10 m.c.a. = 1 bar É a soma total das perdas totais na ida e no retorno. Nota: no cálculo de uma instalação pequena pode ser realizada apenas o cálculo do retorno. Então, o diâmetro e o comprimento a partir do ponto mais distante para a fonte de aquecimento de água quente são levados em conta para este cálculo. Determinação das perdas de carga a partir do ábaco: 1. A partir do caudal calculado, intersectar a Perda de Carga - J em MM CE/m 120 Tubo de cobre. Água a 60ºC linha do diâmetro. 100 2. Traçar uma linha horizontal ao eixo J 80 correspondente às 60 perdas de carga. 40 3. Multiplicar pelo comprimento de 20 16 - 18 18 - 20 20 - 22 tubagem. 0 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Q(m 3 /h) Para uma tubagem de 20 m no circuito de retorno com um ø 20 (18-20) e uma velocidade de escoamento de 0,5 m/s, a perda de carga para um caudal 0,57 m 3 /h será 20 x 40 = 800 mm = 0,8 mca. HMT m.c.a. 3 SELECIONAR O CIRCULADOR Escolher o circulador que cumpra o ponto de funcionamento. 64 Pression H (m) CIRCULADOR Débit Q (m 3 /h) Extraído da Tabela de Preços 2021
Cookie policy