PRESSURIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO SCALA1 NOVA INSTALAÇÃO - PRESSURIZAÇÃO GRUNDFOS SCALA1 A SCALA1 é uma unidade completa, incorporando bomba, motor, depósito de diafragma, controlador de pressão e caudal, e válvula de retenção. A SCALA1 foi projetada para uso residencial, com o objetivo de realizar todas as aplicações de abastecimento de água. Os modos de controlo inteligentes, que fornecem uma variedade de recursos integrados, tornam a SCALA1 numa das bombas mais inteligentes do mercado. Poupe tempo e esforço na instalação e comissionamento devido à interface intuitiva, design técnico e ao assistente de configuração no Grundfos GO. A tecnologia incorporada de bomba múltipla permite a conexão rápida e fácil entre duas bombas SCALA1 para controlar as bombas em conjunto no modo de funcionamento/assistência ou funcionamento/espera, com a possibilidade de ajustar a configuração da alternância. BOMBA AUTOFERRANTE TUDO EM UM. A GRUNDFOS SCALA1 FOI PROJETADA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOMÉSTICO: • aumento da pressão da água da rede • aumento de pressão da água de depósitos • aumento da pressão da água de depósitos subterrâneos • abastecimento de água de poços rasos (< 8 m) • Irrigação de jardins CONSTRUÇÃO l Corpo da bomba em compósito l Depósito com diafragma integrado (0,1 L – pré-carga : 1,25 bar) l Empanque em carbono/cerâmica l Cabo com ficha incorporado (1,5m) CARATERÍSTICAS TÉCNICAS Tensão de alimentação 1 x 230 V, 50 Hz Índice de proteção IPX4D Classe de isolamento F Pressão mínima do sistema 8 bar Pressão de entrada máxima 5 a 2 bar MPG 13 Altura de aspiração máxima 8 m MODELO CÓDIGOS LIGAÇÕES ENTRADA LIGAÇÕES SAÍDA PESO (KG) PREÇO SCALA1 3-45 1X230V 99530405 G1" G1" 12 SCALA1 5-55 1X230V 99530407 G1" G1" 14 480,00 € 549,00 € Nível de ruído Temperatura do líquido máxima Temperatura ambiente máxima < 55 dB(A) 0°C a +45°C 0°C a +55°C ACESSÓRIOS SCALA1 TWIN SET CÓDIGO DESCRIÇÃO MPG 51 PREÇO INCLUINDO 99725165 DOIS COLETORES, CABO DE COMUNICAÇÃO E PLACA DE BASE. 410,00 € Certificação CE Proteção integrada visível no painel de controlo Grundfos EYE LED Paragem Manual DIMENSÕES LED alerta conexão Botão de emparelhamento Botão de paragem 316 92 170 Botão de reset Alarmes 202 467 Fuga no sistema Funcionamento em seco ou pouca água O tempo de execução máximo foi excedido Os produtos selecionados neste catálogo estão disponíveis em stock, exceto as referências em cor cinza - prazo mediante pedido. 8 Extraído da Tabela de Preços 2021
Cookie policy