ALPHA1-N INSTALACIÓN Performance curves and D t E ec A h G n U ic A al C d A a L ta IENTE SANITARIA ALP P H e A r 1 fo 1 r 5 m -4 a 0 nce curves and technical data RECIRCULADORA DE VELOCIDAD VARIABLE ALPHA1 1 H 5-40 Y ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO [m] H • instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares, Carcasa Consumo deneearigsléatAmicltoiue,nraetnohpainsactnlauta8idllmaa [m] 4 4 3 3 • instalaciones nuevas, sustituciones y reformas, • pequeños sistemas de calef P a P c 3 ció PC n PP3 . 3 PP2 FABRICACIÓN & MATERIALES D C E P3 L C A P2P B P O 2 MBA 2 PCP1P2 GRUNDFOS ALPHA1 N 2 1 ALPHA1 N es una circuladora compacta diseñada como una versión 1 más sencilla de la gama ALPHA2 N sin la función AUTO ADAPT ni a 0 juste nocturno. Consumo energético instantáneo visible en el display de 0.0 la 0 0.2 lllll 0 .4 ESRCVjoooiesptn 0 uoyoe . a 6 rrcc,ltcotiezoajai 0 mrdnc .8 eeeiióllstéancecos 1 tdi . j 0 nrrieinascldteoraito 1 aene . t 2 lxtoeeátrsnenycr 1 eane . c 4 acroueáderpmeora I 1 pl . iri 6 cconaooodesnxe.n I s 1 i . duc 8 lahamubboflo 2 ea . me 0 .rnbear 2 ,g .2 eéntic P a 2P oc C.14 ee P I r I 1 no Q ei I C n I l I [P od m II 1 xi ³ s / ipd h II l ] I aabyle(W) bomba: Mínimo de 3 W. P M 1 PG 11 0.0 l 0 .2 Car 0 c .4 asa 0 d .6 e ai 0 sl .8 ami 1 e .0 nto 1 i .2 nclu 1 i . d 4 a ex 1.6 cept 1 o .8 par 2 a .0 ver 2 s . i 2 one 2 s .4 20- Q xx [m 15 ³/ 0 h . ] MODELO CÓDIGO CONEXIÓN LONGITUD (mm) PESO NETO (Kg) PRECIO ALPHA1 20-40 N 98475976 G 1 1/4 150 ALPHA1 20-45 N 98475986 G 1 1/4 150 [W] P1 20 [W] 15 20 Tensión de alimentación Protección del motor 1 x 230 V -10 %/+10 %, 50 Hz, PE Esta circuladora no nece I s II ita protec- ción externa del moto II r III 2,4 70 10 8,00 15 € Grado de protección Clase de aislamiento IP X4D (IP 42 versión 20-xx II 150 N) F 2,4 857 5 ,00 10 € Presión máxima de trabajo I 10 bars ALPHA1 20-60 N 98475981 G 1 1/4 150 2,4 814 0 ,00 € 5 Nivel de decibelios < 43 I dB(A) ALPHA1 25-50 N 99199592 ALPHA1 25-60 N 99199593 ALPHA1 25-80 N 99199594 Para otros modelos, consúltenos G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 DATOS ELÉCTRICOS 180 2,3 797, 0 0 .0 0 € 0 0.2 T 0 e .4 mp 0 e . r 6 atu 0 r . a 8 am 1.0 bien 1 t .2 e 1.4 180 2,3 833,00 € 0.0 T 0 e .2 mp 0 e . r 4 atu 0 r . a 6 de 0 l .8 líqu 1 i .0 do 1.2 180 Sp 2 e ,3 ed 939,00 € P1 [W] I 1 [A] Min. Speed Max. Min. 3 P1 [W] 0.04 I 1 [A] 18 Mod 3 os de contro 0 l .18 0.04 The pump inco M rp a o x r . ates overload protec1ti8on. 0.18 1.6 0 °C 1.8 a +4 2 0 .0 °C 2.2 2.4 Q [m³/h] 1.4 +2 ° 1 C . C 6 o a n + n 1 e 1 .8 1 c 0 tio ° n C 2 s .0 : 2.2 S 2 e .4 e Q [m³/h] section Unions and valve kits , pa Presión proporcional (3 curvas)* Pres S ió y n st c e o mC n op s nr t ne a es n cstu t i e oren ( :s 3 : cu M rv a a x s im ) S ° ueme 1s.e0ctMioPna U ( n 1 i 0 on b s ar a ) n . d valve k Curv L a iq s u c i o dS n tey s sm t t a ep n me t r e apt s rue ( rs 3 es: v u e re2 lo :-1 c 1 id 0 a M° d Ca e x( s iTm f F i u j 1 a m1 s 0 ) 1).0 MPa (10 bar). * 2 cu S r p v e a c s ifLi p ciq a Eu r Ei a dI: v te e m rs p i e ó r n at 2 u ≤ 0 re - :0 x . x 220 1 -. 5 1 0 10 °C (TF 110). MODELO ALPHA1 20-40 N ALPHA1 20-45 N Min./máx. Min./máx. P 1 (W) 5/22 7/45 The pump I n in ( c A o ) rporates overload protection. 0,05/0,19 Certificación / Marcado 0,07/0,34 VDE, GS, C Sp E ecific EEI: Clase TF : 110 ≤ 0.20. ALPHA1 20-60 N Min./máx. 5/45 0,05/0,38 ALPHA1 25-50 N Min./máx. 3/26 0,04/0,24 ALPHA1 25-60 N Min./máx. 3/34 0,04/0,32 ALPHA1 25-80 N Min./máx. 3/50 0,04/0,44 DIMENSIONES MODELO ALPHA1 20-45 N ALPHA1 20-40/60 N ALPHA1 25-xx N pH [kPa] [m] 40 4 30 3 20 2 DIMENSIONES en mm B3 B4 H1 H2 43 49 27 127 49 49 27 129 44 44 37 104 ALPHA1 20-40 150 P N um (1 p x t 2 y 3 p 0 e V) Dimensions [m A m L ] PHA1 20-45 150 N (1x230 V) Weights [kg] L1 B1 H B2 B3 DiBm4ensionsH[1mm] H2 H3 G Net WeGigrhotsss[kg ALPHA P 1 um 15 p -4 ty 0 pe 130 L1 5 [ 4 m] B1 54 B2 44 B3 44 B4 36 H1 104 H2 47 H3 G 1 G 1.7 Net 1.9 Gro 4 See p A r L o P d H u A c 1 t 1 n 5 u -4 m 0 bers and Q 13 R 0 code 5 s 4 in sect 5 i 4 on Prod 44 uct num 44 bers on 36 page 3 1 3 0 . 4 47 G 1 1.7 1. See product numbers and Q 3 R codes in section Product numbers on page 33. 2 10 1 HA1 25 0 -60 0 (N) 0.0 0.2 H [m] 6 5 4 3 2 1 0 0.0 0.2 II III I 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 Q [m³/h] ALPHA1 25-60 180 N (1x230 V) I 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 II III Q [m³/h] 1 ALPHA1 25-80 (N 0 ) 0.0 0.1 H [m] 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.0 0.3 0.5 0.4 0.7 0.9 0.8 1.1 1.3 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 Q [m³/h] ALPHA1 25-80 180 N (1x230 V) 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 Q [m³/h] P L 1 os productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias P e 1 n gris, con plazo de entrega bajo pedido. [W] [W] 35 30 Extraído de la tarifa de precios de 2021 25 III 50 II 40 67
Share
Cookie policy